Publicar produtos
3331 _ Lock shield valve for radiators (return) male
TIEMME

3331 _ Lock shield valve for radiators (return) male

Traduzido por Google,

Válvulas de radiador controladas por termostato e tampas de proteção são empregadas para controlar a temperatura e vazão em terminais de aquecimento como radiadores e toalheiros, favorecendo um funcionamento correto e eficiente e garantindo economia de energia.

Eles têm uma dupla função:
- A válvula termostática é instalada no circuito de entrega do radiador e tem a função de controlar a temperatura do fluido.
- A blindagem da trava é instalada no circuito de retorno do radiador e tem a função de controlar o fluxo do fluido.

Podem ser instalados exclusivamente com a tampa na posição horizontal , sempre respeitando a indicação da vazão informada na válvula.

Válvula controlada por termostato e blindagem de bloqueio angular, Rosca macho UNI ISO 228.
Disponível na versão cromada [C] com cabeça termostática e vedação O-RING

Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de:
Tubos G1/2"x16 e G3/4"x18
Ligação do radiador G3/8" (DN10) e G1/2"(DN15) .



Disponível nas seguintes versões:
Arte. 3301 Válvula controlada por termostato (entrega)
Arte. 3331 Bloqueio de blindagem para radiadores (retorno)

Faixa de produção:
Arte. Tubo duplo de válvula controlada por termostato 3388K , rosca macho
Arte. 3391BY Distribuidor de tubo duplo com by-pass

Produtos relacionados:
Arte. 9553 Válvula termostática

Arte. 0200 Tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio (EVOH)
Arte. 1716 Encaixe de pressão para tubo Pe-X, conexões G1/2"x16 e G3/4"x18 (Euroconus)
Arte. 1435 Encaixe de compressão para tubo Pe-X, conexões G1/2"x16
Arte. 1436 Encaixe de compressão para tubo Pe-X, conexões G3/4”x18 (Euroconus)

Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 1668 Encaixe de pressão para tubo multicamada, conexões G1/2"x16
Arte. 1666 Encaixe de pressão para tubo multicamada, conexões G3/4”x18 (Euroconus)
Arte. 1635 Encaixe de pressão para tubo multicamada, conexões G1/2"x16
Arte. 1636 Encaixe de pressão para tubo multicamada, conexões G3/4”x18 (Euroconus)

Arte. 1822 - 1832 Coletor modular "NINO" com válvula de esfera
Arte. 1866K - 1868K - 1877K50 Coletor modular "MAXIMA" com válvulas de parada
Arte. 1883 - 1884 - 1885 Coletor modular "LINEARE"
Arte. 1905 - 1906 Coletor modular "COMPLANARE"

Especificação
  • Art. 3301
    Thermostatically controlled angle valve, male thread
    Production range G3/8" (DN10) and G1/2"(DN15)
    Body: brass CW617N nickel plated
    Knob: ABS

    Maximum operating temperature: 110°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Male ISO 228

    Art. 3331
    Angle lock shield, male thread
    Production range G3/8" (DN10) and G1/2"(DN15)
    Body: brass CW617N nickel plated
    Knob: ABS

    Maximum operating temperature: 110°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Male ISO 228

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3331_Lockshield_Detentore
  • Familia de productoVALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
  • Grupo de produtosLOCKSHIELDS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010866
  • Nome ETIMRadiator foot valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia