Publicar produtos
3501_ Check valve with tangs male/male
TIEMME

3501_ Check valve with tangs male/male

Traduzido por Google,

As válvulas de retenção são utilizadas principalmente em redes de água públicas e privadas, permitindo a circulação do fluido apenas na direção definida pelo dispositivo, evitando o refluxo do líquido na direção oposta. Dessa forma, evita-se o contato entre os sistemas de água, e elas se fecham automaticamente caso haja condições para refluxo.

As válvulas de retenção Tiemme atendem aos requisitos da norma EN 1717 e pertencem à categoria 2 em relação ao risco de contaminação da água.

Válvulas de retenção, conexões com rosca macho UNI ISO 228.

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .



Produtos relacionados:
Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio
Art. 1650 Conexão de pressão/ Macho para tubo multicamadas
Art. 1654 Cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas
Art. 1658 Conexão de pressão "T", macho para tubo multicamadas

Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena para água Rosca macho/fêmea
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/macho
Arte. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio

Especificação
  • Art.3501
    Check valve with tangs threaded male connections
    Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
    Body: Brass CW617N

    Maximum working temperature: 65°C
    Minimum working temperature: - 0°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Thread: Male ISO 228



Especificações técnicas
  • Ref.ª única3501_Check-valve_Valvola-ritegno
  • Familia de productoVALVES AND TAPS
  • Grupo de produtosCHECK VALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves