Publicar produtos
TN01_ Wash basin mixer
TN01_ Wash basin mixer
    TIEMME

    TN01_ Wash basin mixer

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Misturadora monocomando para lavatório disponível com ou sem pop-u, particularmente adequada para uma gestão mais eficiente da água em casa.

    Consideramos o consumo de água um elemento vital e a proteção do clima começa com simples ações diárias, como tomar banho ou lavar as mãos, por isso, nossos produtos oferecem:

    - ECONOMIA DE ÁGUA ( É necessário superar uma resistência de abertura para ter um maior fluxo de água, evita qualquer
    consumo durante o fluxo inconsciente de água
    )
    - ECONOMIA DE ENERGIA ( a água quente flui apenas girando a alavanca para a esquerda )
    - BICO DE FLUXO INOVADOR ( projetado para reduzir o fluxo de água em 30% graças à combinação de limitação de fluxo e enriquecimento de água ).

    Queremos incentivar um conjunto de produtos que possibilitem economias significativas de água e energia, sem limitar o conforto e a qualidade de vida.

    Misturadora monocomando para lavatório disponível com ou sem pop-u e preparação das ligações por baixo do lava-loiças.
    Disponível na versão cromada.[Cr]

    Disponível com conexão G1/2" (DN15) .
    Discos cerâmicos de cartucho Ø 35 mm
    Aerador M24x1

    Gama de produtos:
    Arte. TN01LC Monocomando para lavatório com alavanca longa (pia/cozinha)
    Arte. TN02 Misturadora de bidé monocomando
    Arte. TN03 Monocomando para banheira com kit chuveiro
    Arte. TN04 Monocomando para duche com kit de duche
    Arte. TN05 Misturador monocomando de parede para banheira/chuveiro com desviador de 2 vias
    Arte. TN06 Misturadora monocomando de parede para duche

    Produtos relacionados:
    Arte. 0600 Tubo multijogador com inserto de alumínio
    Arte. 4737 Válvula misturadora termostática com rosca fêmea
    Arte. 4738 Misturadora termostática com conexões macho roscadas
    Arte. 4739 Válvula misturadora termostática com terminais roscados macho

    Conexão LINHA / LOOP :
    Arte. 1676USM Cotovelo Wallplate Fêmea com formato "U" para tubos multicamadas
    Arte. 1654U Macho/encaixe de pressão com formato "U" para tubos multicamadas
    Arte. 1656DFCT Cotovelo de parede fêmea para tubos multicamadas
    Arte. 1656 Cotovelo Wallplate Fêmea para tubos multicamadas
    Arte. 148 1 Suporte de parede moldado com alinhamento
    Arte. 1493Z Suporte de parede reto com ranhuras de regulagem

    Conexão LINEAR :
    Arte. 1656DFCT Cotovelo de parede fêmea para tubos multicamadas
    Arte. 1656 Cotovelo Wallplate Fêmea para tubos multicamadas
    Arte. 1481 Suporte de parede moldado com alinhamento
    Arte. 1493Z Suporte de parede reto com ranhuras de regulagem


    Especificação
    • Art. TN01
      Single-lever wash basin mixer from G1/2" (DN15) available with or without pop-u.
      Pop-u form G1"1/4 (DN32)
      Body: CW617N chrome-plated brass
      Under sink pipe: chromed Flex

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTN01_Wash-Basin-Mixer_Miscelatore-Lavabo
    • Familia de productoSANITARY
    • Grupo de produtosWASH BASIN MIXER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia