Publicar produtos
DC012_ Wall mounted shower column - Round
DC012_ Wall mounted shower column - Round
DC012_ Wall mounted shower column - Round
    TIEMME

    DC012_ Wall mounted shower column - Round

    Traduzido por Google,

    A coluna de duche redonda montada na parede com misturador termostático, particularmente adequada para uma gestão mais eficiente da água em casa.

    Consideramos o consumo de água um elemento vital e a proteção do clima começa com simples ações diárias, como tomar banho ou lavar as mãos, por isso, nossos produtos oferecem:

    - ECONOMIA DE ÁGUA (é necessário vencer uma resistência de abertura para ter um maior fluxo de água, evita qualquer
    consumo durante o fluxo inconsciente de água)
    - ECONOMIA DE ENERGIA (a água quente flui apenas girando a alavanca para a esquerda)
    - BICO DE FLUXO INOVADOR (projetado para reduzir o fluxo de água em 30% graças à combinação de limitação de fluxo e enriquecimento de água).

    Queremos incentivar um conjunto de produtos que permita poupanças significativas em termos de água e energia, sem limitar o conforto e a qualidade de vida.

    Coluna de duche com misturador termostático externo

    Disponível com conexão macho G1/2" (DN15) .
    Mangueira de chuveiro PVC comprimento 1500mm anti-torção
    Modelo DC009 com chuveiro de aço Ø200mm e chuveiro de mão em latão
    Modelo DC012 com chuveiro de mão ABS Ø200mm

    Gama de produtos:
    Arte. DC003 /DC006 Coluna de duche quadrada montada na parede
    Arte. DC301 +DC401 Chuveiro redondo montado na parede
    Arte. DC302 +DC402 Chuveiro quadrado montado na parede
    Arte. TN01LC Monocomando para lavatório com alavanca longa (pia/cozinha)
    Arte. TN02 Misturadora de bidé monocomando
    Arte. TN03 Monocomando para banheira com kit chuveiro
    Arte. TN04 Monocomando para duche com kit de duche
    Arte. TN05 Misturador monocomando de parede para banheira/chuveiro com desviador de 2 vias
    Arte. TN06 Misturadora monocomando de parede para duche

    Produtos relacionados:
    Arte. 0600 Tubo multijogador com inserto de alumínio
    Arte. 4737 Válvula misturadora termostática com rosca fêmea
    Arte. 4738 Misturadora termostática com conexões macho roscadas
    Arte. 4739 Válvula misturadora termostática com terminais roscados macho

    Conexão LINHA / LOOP :
    Arte. 1676USM Cotovelo Wallplate Fêmea com formato "U" para tubos multicamadas
    Arte. 1654U Macho/encaixe de pressão com formato "U" para tubos multicamadas
    Arte. 1656DFCT Cotovelo de parede fêmea para tubos multicamadas
    Arte. 1656 Cotovelo Wallplate Fêmea para tubos multicamadas
    Arte. 1481 Suporte de parede moldado com alinhamento
    Arte. 1493Z Suporte de parede reto com ranhuras de regulagem

    Conexão LINEAR :
    Arte. 1656DFCT Cotovelo de parede fêmea para tubos multicamadas
    Arte. 1656 Cotovelo Wallplate Fêmea para tubos multicamadas
    Arte. 1481 Suporte de parede moldado com alinhamento
    Arte. 1493Z Suporte de parede reto com ranhuras de regulagem

    Especificação
    • shower

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDC012-shower-column-round_doccia-colonna
    • Familia de productoSANITARY
    • Grupo de produtosSHOWER MIXER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioABS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers