Publicar produtos
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat

    TIGER Color Skim Coat

    Traduzido por Google,
    Cimento pronto para decorar as paredes especialmente. Existe uma cor embutida adequada para a camada final de tinta. Pode ser rebocada de 1 a 3 milímetros de espessura, a parede resultante é excepcionalmente lisa ou pode criar um padrão único para adicionar atmosfera à sala sem pintar.
    Especificação
    • • The resulting wall is exceptionally smooth. The cement has a color in it. • Can be plastered as the last layer. at a thickness from 1 - 3 mm • Can plaster an area of 10 square meters at a thickness of approximately 2 millimeters (amount of plastering area depends on thickness).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTIGER_Color_Skim_Coat
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtosDeco
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão