Publicar produtos
TIGER Decorative Decor Special Plaster

TIGER Decorative Decor Special Plaster

Traduzido por Google,

Cimento branco misto para trabalhos de reboco responde especialmente a todas as inspirações para decoração de paredes. através de uma variedade de técnicas criativas que não se limitam ao cimento branco misturado que possui propriedades adequadas para trabalhos de reboco para decoração de paredes, especialmente Pode ser usado tanto no interior como no exterior do edifício

Especificação
  • - Always clean the plastering equipment before use.

    - The wall to be plastered should be cleaned. And water well before plastering to prevent cracks caused by the absorption of water from the plaster. in order to reduce the problem of cracked walls from work

    - After plastering, water should be sprinkled on the cement wall so that the cement wall is strong and does not crack.

    - The cement wall should be coated with the solution after plastering 7-14 days.

    - Should be used within 1 hour after mixing with water.

    - Do not mix more water after the cement has begun to solidify.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTIGER_Decorative_Decor_Special_Plaster
  • Familia de productoDecorative
  • Grupo de produtosDecor
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-12-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Número OmniClass23-13 31 13
  • Título OmniclassReady Mixed Concrete