Publicar produtos
Tiger Mortar Dry Concrete (240 ksc)

Tiger Mortar Dry Concrete (240 ksc)

Traduzido por Google,
• Para vazamento de colunas de tendão, lintéis de vazamento, pisos de vazamento • Tamanho da embalagem 50 kg./saco • Contém componentes de cimento de alta qualidade. que é proporcional • Pode ser misturado à mão. • Reduza o problema da mistura desproporcional.
Especificação
  • • Withstands pressure more than 240 ksc (EN12390) • Easy to use, good flowing mortar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTIGER_Motar_Dry_Concrete
  • Familia de productoCement
  • Grupo de produtosConcrete
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão