Publicar produtos
TIGER Multipurpose Cement
TIGER Multipurpose Cement

    TIGER Multipurpose Cement

    Traduzido por Google,

    Para trabalhos de alvenaria e reboco, tijolo Mon, bloco de tijolo, trabalho de nivelamento de piso, vigas de lintel de vazamento, colunas de tendão, massa líquida 50 kg.

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Resiliência Climática

    Atributo : Redução de Gases de Efeito Estufa

    Mensagem de comunicação para o meio ambiente : Tiger Cement Misturar, rebocar, derramar, reduzir as emissões de gases de efeito estufa no processo de produção de pelo menos 40 kg por tonelada de cimento

    Data de início : 26/09/2019

    Data de expiração: 26/09/2022

    Especificação
    • • Cement mixed with firm texture. with molecular power make the meat sticky Better grip

      • With a special substance, the texture is soft, smooth, can be dragged for a long time, the wall is strong, does not crack*

      • Packed in plastic bags. Moisture proof and impact resistant Always keep the quality fresh

      • Quality products that meet TIS 80-2550 standards.

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Regional Material
      - Environmental label* Only TREES

      Third Party Eco label :

      • Carbon Footprint Label
      • Carbon Footprint Reduction Label
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTIGER_Multipurpose_Cement
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtosMasonry & Plaster
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão