Publicar produtos
TIGER DECOR White Portland Cement for Terrazzo

TIGER DECOR White Portland Cement for Terrazzo

Traduzido por Google,
Cimento Portland Branco Tipo I para trabalhos decorativos que enfatizam a resistência e durabilidade com as propriedades do cimento estrutural e do cimento branco puro. Ele fornece um acabamento durável e robusto que lhe dá a liberdade de adicionar cor com tintas à base de cimento.
Especificação
  • White Portland Cement Type 1 for decorative work that emphasizes strength and durability, coupled with the freedom to create creative designs according to your imagination. With the properties of cement for structural work and cement with a pure white color. It provides a durable, robust finish that gives you the freedom to add color with cement-based paints. and can be applied to create unlimited decorations Through various working techniques such as Terrazzo, Finazzo, Pebble Washed and White Concrete, suitable for wall decoration. Or create different types of finished products such as bathtubs, washbasins, countertops, floor and wall panels. It can also be used in structures that emphasize architectural beauty in the form of columns, beams or prefabricated walls, etc.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTIGER_Terrazzo
  • Familia de productoCement
  • Grupo de produtosDeco
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão