Publicar produtos
Tigre ADS Bend 90° HDPE Fitting
Tigre ADS Bend 90° HDPE Fitting

    Tigre ADS Bend 90° HDPE Fitting

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    DrenPro Bend 90° é o acessório da Tigre-ADS para aplicação pluvial, composto por polietileno de alta densidade e projetado com parede dupla, uma interna lisa e outra externa corrugada. Possuem características excepcionais de grande resistência estrutural e alta capacidade hidráulica, principalmente, reduzindo os efeitos da corrosão e abrasão. Também são leves, sendo uma excelente alternativa para concreto e aço. Disponível em diâmetros de 100mm até 1500mm.
    Especificação
    • The manufactured connections comply with all national and international standards. The bends are compatible with Drenpro line of pipes. Diameters: 100mm - 1500mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapead_drenpro-curva_90
    • Familia de productoPluvial Drainage Fittings - Bends
    • Grupo de produtosDrenPro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_07_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 33
    • Título CSI MasterFormat 2014High-Density Polyethylene Process Pipe
    • Número OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Título OmniclassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Bolivia
    Brasil
    Paraguay
    Uruguay