Publicar produtos
Tigre ADS DrenPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS DrenPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS DrenPro HDPE Corrugated Pipe

    Tigre ADS DrenPro HDPE Corrugated Pipe

    4.1 de 5 estrelas4.1(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Drenpro é a linha de tubulação da Tigre-ADS para aplicação pluvial, composta por polietileno de alta densidade e projetada com parede dupla, uma interna lisa e outra externa corrugada. Possuem características excepcionais de grande resistência estrutural e alta capacidade hidráulica, principalmente, reduzindo os efeitos da corrosão e abrasão. Também são leves, sendo uma excelente alternativa para concreto e aço. Principais vantagens: - 100% estanque através de Campânula e Junta; - Eficiência hidráulica superior a outros materiais; - Durabilidade comprovada cientificamente de 75 anos; - Instalação até 50% mais rápida que outras alternativas.
    Especificação
    • The design of the Tigre-ADS DrenPro Pipes is based on the enlarged bell and the conical tip, which allows quick and easy installation and providing 100% watertightness. It complies with ASTM F477 standard installed at the tip, increasing its sealing force with hydrostatic pressure increases. The design meets or exceeds ASTM D3212 laboratory tests and ASTM F1417 impermeability field testing requirements, playing an important role in meeting the most stringent environmental requirements in water-based fluid handling. Diameters: 100 mm - 1500mm Standard Length: 6.0 Meters Applications: Storm Drainage, Retention / Detention, Highways, Airports, Railways, Ports, Mining, Landfills, Forestry and Plumbing Reference Standards: AASHTO M252 and M294, ASTM F2306, ASTM F2648 and DNIT-094/2014-EM
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatubo_corrugado_pead_tigre-ads_drenpro
    • Familia de productoPluvial Drainage Pipes
    • Grupo de produtosDrenPro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_07_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 33
    • Título CSI MasterFormat 2014High-Density Polyethylene Process Pipe
    • Número OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Título OmniclassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Bolivia
    Brasil
    Paraguay
    Uruguay