Publicar produtos
Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe

    Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe

    3.3 de 5 estrelas3.3(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    SaniPro é a linha de tubulação da Tigre-ADS para Aplicação em Esgotos Sanitários, composta por polietileno de alta densidade e projetada com parede dupla, uma interna lisa e outra externa corrugada. Possuem características excepcionais de grande resistência estrutural e alta capacidade hidráulica, principalmente, reduzindo os efeitos da corrosão e abrasão. Também são leves, sendo uma excelente alternativa para concreto e aço. Principais vantagens: - Maior rigidez - Quimicamente inerte - 100% estanque através de Bell e Gaxeta; - Eficiência hidráulica superior a outros materiais; - Durabilidade comprovada cientificamente de 75 anos; - Instalação até 50% mais rápida que outras alternativas.
    Especificação
    • The design of the Tigre-ADS SaniPro Pipes is based on the enlarged bell and the conical tip, which allows quick and easy installation and providing 100% watertightness. Diameters: 400 mm - 1200mm Standard Length: 6.0 Meters Applications: Sanitary sewage, pluvial drainage Reference Standards: ABNT NBR ISO 21138-1 and ISO NBR ISO 21138-3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatubo_corrugado_pead_tigre-ads_sanipro_iso
    • Familia de productoSanitary sewer pipes
    • Grupo de produtosSaniPro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_07_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Código CSI MasterFormat 201433 31 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Public Sanitary Utility Sewerage Piping
    • Número OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Título OmniclassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Bolivia
    Brasil
    Paraguay
    Uruguay