Publicar produtos
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
    TimberTech

    TimberTech® Terrain Collection® Decking

    Traduzido por Google,

    Descubra a beleza simples da Coleção Terrain, com seus veios catedral robustos e uma mistura sutil de cores que lhes confere uma aparência autêntica de madeira e um toque rústico. Projetadas com um padrão de veios catedral robusto e uma mistura sutil de cores, essas tábuas lembram madeira autêntica de fazenda. Além disso, com sua durabilidade impressionante e garantias líderes do setor, você pode ter certeza de que seu deck durará por décadas — praticamente sem necessidade de manutenção.

    Entre em contato com a TimberTech

    Especificação
    • DURABLE

      Made of a mix of high-performance and recycled polymers and reclaimed wood fibers, our Composite Decking is made to last and won’t splinter, crack, warp, or peel.

      LOW MAINTENANCE

      Forget sanding, staining, or sealing your deck ever again. An occasional scrub and rinse are all that’s needed.

      FADE & STAIN-RESISTANT

      Enjoy a richly hued, unblemished deck for decades with protective capping that resists UV rays and staining.

      MOISTURE RESISTANT

      With a protective polymer cap with no wood fibers, our boards are protected from moisture damage like mold, mildew, and rot.

      PROTECTIVE WARRANTIES

      Rest easy knowing your investment is protected by Limited Product and Fade & Stain Warranties that range from 25 to 30 years

      SUSTAINABLE

      Made in the USA from approximately 85% recycled material including plastic bags, milk jugs, and other discarded plastics for an eco-friendly

      Keywords: Capped Polymer Decking, PVC Decking, Composite Decking, outdoor decking, outdoor deck, decking, pvc deck, patio deck, composite decking, backyard deck

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatimbertech-terrain-collection
    • Familia de productoDecking
    • Grupo de produtosComposite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States