Publicar produtos
INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP ready-mix concrete

Traduzido por Google,
INTERTOP é um concreto pré-misturado que, com um tratamento superficial adequado, pode obter um acabamento natural e excepcional. A fórmula exclusiva do INTERTOP garante alta resistência e durabilidade ao longo dos anos, sem exigir manutenção significativa. A superfície natural contínua, com juntas mínimas, do INTERTOP valoriza o visual arquitetônico do projeto e oferece uma integração harmoniosa com o entorno.
Especificação
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINTERTOP
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Material secundárioSand
  • Concebido emGreece
  • Fabricado emGreece
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniclassConcretes

Disponibilidade da região

América do Norte Europa América do Sul África Ásia