Publicar produtos
M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

Traduzido por Google,
M-610 é uma argamassa monocamada à base de cimento branco com adequada granulação de areia calcária seca e aditivos orgânicos especiais. Requer apenas a adição de água.
Especificação
  • Particle size: Up to 1,4 mm Water demand: 6 lt/sack 30 Kg Bulk density of dry mortar: 1.6±0.10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1.75±0.05Kg/Lt Compressive strength (ΕN 1015-11): Class CS III N/mm2 Bond strength as initial tensile adhesion strength: 0,3 N\mm² - FP B Water absorption : W0 Thermal conductivity (λ10,dry) : 0,77W/MK Reaction to fire: Euroclass Α1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM610
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Concebido emGreece
  • Fabricado emGreece
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniclassConcretes

Disponibilidade da região

América do Norte Europa América do Sul África Ásia