Publicar produtos
STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.

STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.

Traduzido por Google,
STEREA PRO é um adesivo profissional à base de cimento de alta tecnologia. É constituído por cimento branco, mármore de granulometria adequada, carga de calcário e aditivos selecionados de acordo com a propriedade, sendo reforçado com componentes poliméricos (resinas). Ele fornece alta força adesiva inicial e final e resistência à umidade, ao mesmo tempo em que reduz o deslizamento e aumenta o tempo aberto. Por fim, possui excelente aderência em superfícies verticais e é adequado para substratos submetidos a esforços intensos.
Especificação
  • Application temperature: from +5ºC to +35ºC Application thickness: up to 10 mm Pot life: at least 6 h Open time: at least 30 min Minor adjustments open time: at least 30 min Slip: <0.5 mm Pointing on walls: after 3-8 h Pointing on floors: at least 30 min Adhesive strength after: • 28 days: 1,60 N/mm2 • heating in +70ºC: ≥ 1,50 N/mm2 • immersion in water: ≥ 1,10 N/mm2 • freeze-thaw cycles: ≥ 1,20 N/mm2 Temperature resistance: from -15ºC to +60ºC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSTEREA_PRO
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Concebido emGreece
  • Fabricado emGreece
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniclassConcretes

Disponibilidade da região

América do Norte Europa América do Sul África Ásia