Publicar produtos
Titoni F40 Frameless Hurricane
Titoni F40 Frameless Hurricane
Titoni F40 Frameless Hurricane

    Titoni F40 Frameless Hurricane

    Traduzido por Google,

    PAREDES DE JANELAS FIXAS DE DIMENSÕES ENORMES:

    1 painel de vidro com largura máxima de 8 pés (2,44 m).

    1 painel de vidro . Altura máxima: 16 pés (4,88 m).


    O TITONI F40 é um sistema inovador de fachada fixa envidraçada, projetado para vãos monumentais, mantendo linhas de visão extremamente finas. Concebido com juntas de silicone mínimas entre os painéis, este sistema proporciona vistas desimpedidas com uma pegada arquitetônica mínima. A construção em estrutura metálica permite uma rápida personalização, e a estrutura pode ser totalmente ocultada pelos acabamentos circundantes, para uma estética limpa e uniforme.

    Os arquitetos ganham total liberdade de design com recursos como cantos totalmente em vidro, possibilitando efeitos visuais impressionantes mesmo nas zonas mais exigentes em termos de resistência a furacões, incluindo Miami-Dade. As divisórias verticais podem ser reduzidas a uma junta de silicone de apenas 9,5 mm (3/8") ou revestidas com qualquer material arquitetônico para complementar a visão de design do projeto.

    Especificação
    • Performance Options:

      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 8' × 16' (unlimited overall widths and corners) | Vertical Mullions: 3/8” silicone joints | Water Pressure: 12 PSF.

      Glass Type:

      • Triple pane laminated.

      Features:

      • All-glass corners.
      • Customizable mullion capping.
      • Concealed framework.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatitoni-f40-frameless-hurricane-door-3panels
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 88 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hurricane-Resistant Glazing
    • Número OmniClass23-17 15 19 17
    • Título OmniclassHurricane Resistant Glazing