Publicar produtos
Bell Table LED
Bell Table LED
Bell Table LED
Bell Table LED
Bell Table LED
Bell Table LED
Bell Table LED
    Tom Dixon
    Arquivado

    Bell Table LED

    Formed from brass, copper or chrome plated steel, Bell is an exercise in reductionism. The hyper polished reflective surface allows it to take on the tone and characteristics of its surroundings.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabell-table-led
    • Familia de productoTom Dixon
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • Data de publicação2024-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)167
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa