Publicar produtos
Melt Cone Fat Table LED
Melt Cone Fat Table LED
Melt Cone Fat Table LED
Melt Cone Fat Table LED
Melt Cone Fat Table LED
Melt Cone Fat Table LED
Melt Cone Fat Table LED
Melt Cone Fat Table LED
Melt Cone Fat Table LED
Melt Cone Fat Table LED
    Tom Dixon
    Arquivado

    Melt Cone Fat Table LED

    Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. An imperfect, organic and naturalistic light that produces a mesmerizing hot-blown glass effect. Melt is created through a process of blow moulding and vacuum metallisation to achieve melted orbs with abundant and unusual luminosity. Here the orb sits on a cone-shaped base creating a striking silhouette.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamelt-cone-fat-table-led
    • Familia de productoTom Dixon
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • Data de publicação2024-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)465
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoFree standing luminaires