Publicar produtos
Q-Door QF3 Electrically operated folding door

Q-Door QF3 Electrically operated folding door

Traduzido por Google,

Porta Dobrável Q-Door FX

A Q-Door FX é uma porta sanfonada projetada para confiabilidade e desempenho térmico. Desenvolvida e aprimorada desde 1962, ela combina durabilidade comprovada com isolamento robusto e engenharia precisa. Muitas portas instaladas há mais de 30 anos ainda estão em operação diária em quartéis de bombeiros e edifícios industriais, onde funcionalidade, confiabilidade e durabilidade são essenciais. Isso comprova o foco da Torverk em funcionalidade, segurança e desempenho a longo prazo.

SEGURANÇA E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

O Q-Door FX está disponível em versões que estão em conformidade com SSF 1074 , Classe de Segurança 2 (SK2) e Classe de Segurança 3 (SK3) para proteção de perímetro aprimorada.

Você pode escolher entre vários pacotes de tratamento de superfície que aumentam a resistência contra ambientes agressivos, alta umidade e condições costeiras.

CONSTRUÇÃO E ISOLAMENTO

Cada folha da porta é formada por chapa de aço de 0,6 mm protegida contra corrosão da SSAB , dobrada em rolo para obter uma construção rígida e durável.

O painel é preenchido com espuma de poliuretano sob pressão de 4,5 bar . A espuma se expande, penetra em todas as cavidades e se liga quimicamente às chapas de aço e aos perfis das extremidades.

Uma vez endurecida, a espuma se torna tão sólida quanto um disco de hóquei e isola quatro vezes melhor do que o isolamento típico de uma casa .

Todas as vedações são feitas de borracha EPDM durável , que permanece macia e firme mesmo em climas frios.

Janelas opcionais com isolamento a gás e cortes térmicos estão disponíveis em qualquer tamanho ou quantidade.

Uma porta de postigo pode ser adicionada como opção.

Uma porta padrão de 5 x 5 m sem janelas ou porta de postigo tem um valor U de 0,90 W/m²K e um valor T de 1 m³/h por m² .

TAMANHO E OPERAÇÃO

Cada Q-Door FX é feito sob medida para o milímetro exato da sua abertura.

Uma Q-Door FX motorizada pode ter até 14,5 m de largura e 6 m de altura .

Disponível em modelos de abertura para dentro ou para fora , com dois sistemas de acionamento diferentes que podem ser montados ao lado ou acima da porta, dependendo do espaço disponível.

Nosso motor patenteado foi testado por 2.000.000 de ciclos .

A porta pode ser total ou parcialmente automatizada para melhorar a logística e minimizar a perda de energia.

Especificação
  • SIZE & PANEL DIVISION

    To ensure the best insulation and minimal air leakage, each door is precisely adapted to your specific opening.

    • Width: 1.8 m – 3,9 m
    • Height: up to 6 m
    • Panel thickness: 56 mm
    • Panel material: 0.6 mm SSAB Greencoat® steel with C5 corrosion class and bio-based coating. The sheet is bent for maximum rigidity.
    • Core: High-density polyurethane foam, chemically bonded to all components. Each cubic centimetre contains tens of thousands of gas-filled cells that block heat and cold transfer.
    • Panel configurations: 0+4, 2+2, 4+0
    • Wicket door: Minimum threshold height 130 mm. Maximum door width = section width minus 340 mm. Available for SK2 and SK3.
    • Windows: Gas-insulated, with thermal breaks.
      • Max total window area (motorised): 43% of panel surface
      • Max window width = section width minus 300 mm
      • Min spacing between rows: 200 mm
      • SK2 models can include windows; SK3 cannot.

    PERFORMANCE

    • Expected service life: 30 years
    • Wind load resistance: Class 5
    • Water tightness: Class 2 or 3 (depending on configuration)
    • Opening speed: ~0.25 m/s (depends on door width)

    PANEL STRUCTURE

    The door consists of four panels and can be configured with 0, 1, 2, or 3 panels on either side:

    • 0+3
    • 1+2
    • 2+1
    • 3+0

    SURFACE, CORROSION PROTECTION & INSULATION

    Each 56 mm panel is clad with SSAB Greencoat® 0.6 mm steelC5 corrosion class, and bio-based coating. The bent sheet provides torsional stiffness, and the panel core of high-density foam offers excellent insulation.

    • Best U-value (individual panel): ~0.22 W/m²K
    • U-value (example 5x5 m door): 0.90 W/m²K
    • T-value (example):
      • Motorised: 0.9 m³/h per m²
      • Manual: 1.5 m³/h per m²


    DRIVE SYSTEMS

    Q-Door FX can be equipped with different drive systems depending on size and available space.

    • Top-mounted motor: For 4-section doors, max height 5 m, max surface area 19 m².
    • Side-mounted motor: For 4-section doors. Used when overhead space is limited, for doors taller than 5 m, or when surface area exceeds the limit for top-mounted motors.

    If you want another color we can coat your door with any of the 10 million colors in the NCS- and RAL-systems.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeldrive-vikport-QF3-1-2
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de produtosFolding door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 34 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 21
  • Título OmniclassFolding Metal Doors