Publicar produtos
Q-Door QF5 Manually operated folding door
Q-Door QF5 Manually operated folding door

    Q-Door QF5 Manually operated folding door

    Traduzido por Google,

    Porta Dobrável Q-Door FX

    A Q-Door FX é uma porta sanfonada projetada para confiabilidade e desempenho térmico. Desenvolvida e aprimorada desde 1962, ela combina durabilidade comprovada com isolamento robusto e engenharia precisa. Muitas portas instaladas há mais de 30 anos ainda estão em operação diária em quartéis de bombeiros e edifícios industriais, onde funcionalidade, confiabilidade e durabilidade são essenciais. Isso comprova o foco da Torverk em funcionalidade, segurança e desempenho a longo prazo.

    SEGURANÇA E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

    O Q-Door FX está disponível em versões que estão em conformidade com SSF 1074 , Classe de Segurança 2 (SK2) e Classe de Segurança 3 (SK3) para proteção de perímetro aprimorada.

    Você pode escolher entre vários pacotes de tratamento de superfície que aumentam a resistência contra ambientes agressivos, alta umidade e condições costeiras.

    CONSTRUÇÃO E ISOLAMENTO

    Cada folha da porta é formada por chapa de aço de 0,6 mm protegida contra corrosão da SSAB , dobrada em rolo para obter uma construção rígida e durável.

    O painel é preenchido com espuma de poliuretano sob pressão de 4,5 bar . A espuma se expande, penetra em todas as cavidades e se liga quimicamente às chapas de aço e aos perfis das extremidades.

    Uma vez endurecida, a espuma se torna tão sólida quanto um disco de hóquei e isola quatro vezes melhor do que o isolamento típico de uma casa .

    Todas as vedações são feitas de borracha EPDM durável , que permanece macia e firme mesmo em climas frios.

    Janelas opcionais com isolamento a gás e cortes térmicos estão disponíveis em qualquer tamanho ou quantidade.

    Uma porta de postigo pode ser adicionada como opção.

    Uma porta padrão de 5 x 5 m sem janelas ou porta de postigo tem um valor U de 0,90 W/m²K e um valor T de 1 m³/h por m² .

    TAMANHO E OPERAÇÃO

    Cada Q-Door FX é feito sob medida para o milímetro exato da sua abertura.

    Uma Q-Door FX motorizada pode ter até 14,5 m de largura e 6 m de altura .

    Disponível em modelos de abertura para dentro ou para fora , com dois sistemas de acionamento diferentes que podem ser montados ao lado ou acima da porta, dependendo do espaço disponível.

    Nosso motor patenteado foi testado por 2.000.000 de ciclos .

    A porta pode ser total ou parcialmente automatizada para melhorar a logística e minimizar a perda de energia.

    Especificação
    • SIZE & PANEL DIVISION

      To ensure the best insulation and minimal air leakage, each door is precisely adapted to your specific opening.

      • Width: 3000 mm – 6560 mm
      • Height: up to 6 m
      • Panel thickness: 56 mm
      • Panel material: 0.6 mm SSAB Greencoat® steel with C5 corrosion class and bio-based coating. The sheet is bent for maximum rigidity.
      • Core: High-density polyurethane foam, chemically bonded to all components. Each cubic centimetre contains tens of thousands of gas-filled cells that block heat and cold transfer.
      • Panel configurations: 2+3, 3+2
      • Wicket door: Minimum threshold height 130 mm. Maximum door width = section width minus 340 mm. Available for SK2 and SK3.
      • Windows: Gas-insulated, with thermal breaks.
        • Max total window area (motorised): 43% of panel surface
        • Max window width = section width minus 300 mm
        • Min spacing between rows: 200 mm
        • SK2 models can include windows; SK3 cannot.

      PERFORMANCE

      • Expected service life: 30 years
      • Wind load resistance: Class 5
      • Water tightness: Class 2 or 3 (depending on configuration)
      • Opening speed: ~0.25 m/s (depends on door width)

      PANEL STRUCTURE

      The door consists of four panels and can be configured with 2 or 3 panels on either side:

      • 2+3
      • 3+2

      SURFACE, CORROSION PROTECTION & INSULATION

      Each 56 mm panel is clad with SSAB Greencoat® 0.6 mm steel, C5 corrosion class, and bio-based coating. The bent sheet provides torsional stiffness, and the panel core of high-density foam offers excellent insulation.

      • Best U-value (individual panel): ~0.22 W/m²K
      • U-value (example 5x5 m door): 0.90 W/m²K
      • T-value (example):
        • Motorised: 0.9 m³/h per m²
        • Manual: 1.5 m³/h per m²

      If you want another color we can coat your door with any of the 10 million colors in the NCS- and RAL-systems.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanuel-vikport-QF5-2-3
    • Familia de productoIndustrial doors
    • Grupo de produtosFolding door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 21
    • Título OmniclassFolding Metal Doors