A Estía Stamdard de bombas de calor ar-água para aquecimento é composta por 7 modelos, 4 monofásicos e 3 trifásicos, para se adequar a qualquer aplicação residencial ou de pequeno escritório. As unidades exteriores estão equipadas com o compressor Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving, que garante a máxima eficiência para todo o sistema.
Usando o controlador HWS-AMS54E-EN, até 8 bombas de calor podem ser operadas em paralelo na mesma aplicação, tornando o sistema a solução ideal para edifícios de apartamentos. Os módulos hidrônicos estão todos equipados com uma bomba de 6 velocidades de classe energética A. O sistema também pode ser combinado com um tanque de água quente sanitária disponível em três tamanhos de 150, 210 ou 300 litros, que podem ser selecionados de acordo com o uso pretendido. O controle montado a bordo do módulo hidrônico está equipado com programação semanal e pode gerenciar até duas zonas de temperatura diferentes e com diferentes tipos de terminais.
O Estía também é perfeitamente adequado para aplicações em áreas de montanha.
O Estía também pode ser conectado a sistemas externos de supervisão e controle usando os protocolos Modbus e Konnex.