Publicar produtos
EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve 4"x4" - 0.5 GPF (V.B. Set) (Top Spud)

EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve 4"x4" - 0.5 GPF (V.B. Set) (Top Spud)

Traduzido por Google,
Projetada para não exigir eletricidade ou substituição de bateria de rotina, a tecnologia EcoPower é o casamento perfeito de operação sem as mãos, baixa manutenção, fácil instalação e ecologia.
Especificação
  • Concealed Flush Valve with 3/4" angle stop and 3/4" Vacuum Breaker Set

    4" x 4" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.5 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For Urinal with 3/4" top spud inlet

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTEU3LA12-ecopowerreg-high-efficiency-concealed-urinal-flush-valve-4x4-05-gpf-vb-set-top-spud
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Argentina
Mexico
Bolivia
United States
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Falkland Islands (Islas Malvinas)
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela