Publicar produtos
Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF
Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF
Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF

    Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF

    Traduzido por Google,
    Desempenho de lavagem superior com um design limpo que funciona com qualquer estética. Assento SoftClose vendido separadamente.
    Especificação
    • E-Max flushing system, high efficiency

      1.28 GPF (4.8 LPF)

      Round front bowl

      Universal Height

      Close coupled round front bowl and tank set, less toilet seat

      Chrome trip lever

      12" Rough-in

      Entrada, Two-piece toilet, E-Max, Universal height, ADA

      residential

      #01, #12, #01-RH

      Cotton, Sedona Beige, Cotton

      Entrada, Two-piece toilet, E-Max, Universal height, ADA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCST243EF-entrada-close-coupled-round-toilet-128gpf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte