Publicar produtos
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF

    Promenade II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF

    Traduzido por Google,
    Elegantemente projetado para um banheiro mais tradicional, o Promenade II apresenta a tecnologia Tornado Flush de renome mundial da TOTO e o esmalte CEFIONTECT, garantindo um banheiro mais limpo por mais tempo.
    Especificação
    • 28-1/2"L x 17-3/4"W x 31-1/4"H

      Tornado Flush system

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      ADA Compliant

      Universal Height

      Decorative Two-Piece design with high-profile tank

      Elongated front bowl, less seat

      Chrome trip lever

      12" Rough-in, Less Supply

      Promenade II, 1G toilet, 1G, Tornado Flush

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      Promenade II, 1G toilet, 1G, Tornado Flush
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCST404CUFG-promenade-ii-1g-two-piece-toilet-10gpf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte