Publicar produtos
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Traduzido por Google,
    Com um design moderno e arrojado, esta sanita apresenta o nosso sistema de descarga Tornado que combina a gravidade com a força centrífuga para uma descarga altamente eficiente. A tecnologia CEFIONTECT (veja Smartfact abaixo) também é apresentada. Fácil de instalar. Altura Universal.
    Especificação
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever included

      Universal Height

      ADA Compliant (See Spec Sheet details)

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Double Cyclone

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      One Piece Toilet, Double Cyclone
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMS626124CEFG-aimes-one-piece-toilet-128gpf-elongated-bowl-washlet-connection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte