Publicar produtos
ZA Freestanding Tub Filler

ZA Freestanding Tub Filler

Traduzido por Google,
O enchimento de banheira autônomo ZA é feito à mão com um design orgânico, bico artesanal feito à mão e possui uma alça de alavanca.
Especificação
  • Hand-crafted, individually polished artisan spouts

    Smooth Handle Control with COMFORT GLIDE® Technology

    Lever Handle

    Brass Construction

    Balanced Comfort Wave™ technology with wide coverage rinse & wash on handshower

    Meets 2018 California Water Efficiency appliance and leakage regulations by CEC

    Requires Freestanding Tub Filler Base rough-in TBN01105U (See Available Options above)

    1.75 GPM (6.6 LPM) Handshower with 60" metal hose included

    MTO finish colors are (Made To Order)

    Tub Filler, Hand Polished, lever Handle, COMFORT GLIDE

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    Tub Filler, Hand Polished, lever Handle, COMFORT GLIDE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTBP03301U-za-freestanding-tub-filler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte