Publicar produtos
EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

Traduzido por Google,
A turbina movida a água na válvula de descarga EcoPower carrega a fonte de alimentação durante o uso e fornece o máximo desempenho mesmo nos espaços comerciais mais exigentes e de alto tráfego. Uma versão especial desta válvula de descarga funciona com sistemas de água recuperada.
Especificação
  • 1.0 GPF

    Self-powered hydroelectric flush valve system

    No minimum daily usage requirement

    Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body

    Self-cleaning piston valve with 360° filter screen

    Neutral rough-in and adjustable tail piece connection

    True mechanical flush override

    Smart sensor with self-adjusting detection range

    6-second detection time to prevent ghost flushing

    For toilet with 1-1/2" top spud inlet

    Exposed flush valve with 1" angle stop and 1-1/2" vacuum breaker set

    ADA compliant

    Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)

    EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)

    See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters

    EcoPower, Flush Valve, Ultra-High Efficiency, Hands free

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, Flush Valve, Ultra-High Efficiency, Hands free
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTET1UA32-ecopower-high-efficiency-toilet-flush-valve-10-gpf-vb-set
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte