Publicar produtos
Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM

Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM

Traduzido por Google,

A torneira sem toque Standard-S apresenta um design moderno e arrojado e é compatível com ADA. Atendendo aos mais rigorosos padrões de economia de água, esta torneira pode ser alimentada por energia hidráulica ou energia CA autogerada.

Especificação
  • FEATURES

    • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)
    • Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution
    • Vandal resistant aerator housing
    • 0.5 GPM aerated water-saving flow rate
    • Durable chrome plated spout body
    • ADA Compliant
    • Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)
    • Equipped with 0.5 GPM flow control. 0.08 GPC, 10 second on-demand flow or 0.17 GPC 20 second continuous flow (See options above)
    • Mixing Valve options available. (See options above)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoto-t27s51e-standard-s-touchless-faucet
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosStandard-S
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte