Publicar produtos
Greenscreen:  Custom Curved green facade trellis
Tournesol

Greenscreen: Custom Curved green facade trellis

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,

As paredes verdes podem ser construídas como elementos autônomos para uso como cercas, cercas, quebra-ventos, proteção visual, componentes de sombreamento, perímetros de telhados e até mesmo para agricultura urbana. Existem vários benefícios importantes ao projetar e usar o Greenscreen .

O painel de treliça Greenscreen é fabricado com um sistema de treliça de arame soldado contínuo que cria uma profundidade de três polegadas com recursos estruturais exclusivos para montagem e fixação. O design tridimensional exclusivo do painel de treliça Greenscreen não precisa ser mantido em tensão durante a montagem e os componentes modulares podem ser empilhados para criar instalações altas. Painéis de tela verde podem ser orientados horizontalmente e abrangem até três metros em aplicações de cercas, reduzindo significativamente os custos de postes estruturais quando comparados com outros sistemas de cercas.

Autônomo: Nosso painel Crimp-to-Curve pode ser usado em aplicações independentes; é rígido, empilhável e pode ser fabricado em incrementos de raio de 4-12'. O Greenscreen Freestanding Trellis apresenta painéis orientados verticalmente ou horizontalmente. Nossos documentos de opções de montagem independente mostram detalhes para montagem típica de painéis horizontais, verticais e curvos. Aplicações autônomas e Crimp-to-Curve requerem consideração da carga de vento e das condições do solo que afetam o comprimento do encaixe do poste e o tamanho da sapata. Quando montados verticalmente, os painéis podem ser em balanço na direção da treliça até aproximadamente 30% de seu comprimento individual. Além do nosso painel plano.

Anexo: Greenscreen tem uma coleção completa de hardware de montagem disponível em acabamentos de revestimento em pó correspondentes. O sistema de clipe foi projetado para funcionar com material de poste de 3" correspondente à profundidade do painel, mas é facilmente adaptável a uma ampla variedade de condições de montagem e materiais de poste.

  • 5133R-Snap Clip- Montado em um lado do painel e na superfície do poste


Os postes de aço estão disponíveis em nossa fábrica em redondos ou quadrados de 3" com acabamentos correspondentes.

Projeto: As características estruturais exclusivas do painel Greenscreen rígido aumentam a capacidade de extensão para considerações de fixação porque a estrutura treliçada da rede é integral e não intermitente. Para cargas de vento especiais superiores a 90 mph ou carga de gelo excepcional e condições de carga de vento, temos a experiência e a engenharia para ajudar com requisitos especiais de projeto. Os painéis modulares podem ser alinhados entre a estrutura, montados atrás ou na frente de postes e colunas.

O Greenscreen tem um acabamento de borda opcional disponível para uso como destaque visual, para uso como uma faixa de fechamento adjacente ao tráfego de pedestres, para um acabamento de borda para manutenção da planta e com painéis projetados em formas únicas ou cortados em ângulos. O acabamento de borda não pode ser usado nas laterais de painéis Crimp-to-Curve arredondados.

  • 5105-Steel Edge Trim- Um acabamento de borda aberta que fornece uma excelente superfície de corte


Existem cinco acabamentos de revestimento em pó padrão disponíveis para tela verde e hardware de fixação:

  • Preto, verde, prata, branco, bronze e cores personalizadas disponíveis.


Ao entrar em contato com a Greenscreen , você estará trabalhando com uma equipe altamente treinada com experiência em arquitetura, construção e paisagismo que pode ajudá-lo com questões de design e engenharia de valor ou responder às suas perguntas específicas relacionadas ao projeto. Os gerentes de projeto irão guiá-lo através das fases de estimativa, pedido, fabricação, entrega e instalação para que seus projetos sejam entregues no prazo e dentro do orçamento. Desenhos de oficina CAD, engenharia e BIM disponíveis, juntamente com diretrizes de seleção de plantas, sugestões de manutenção e resumos de pesquisas. Os elementos são simples... as possibilidades são infinitas!

Ferramentas de design
A Greenscreen disponibiliza um catálogo atualizado com todas as informações técnicas necessárias para projetar e especificar fachadas verdes em projetos.

A seleção apropriada de material vegetal é fundamental para o sucesso a longo prazo de seu projeto de parede de fachada verde e uma lista de plantas recomendadas com base no novo Mapa de Zona de Resistência do USDA está disponível para sua referência.

Com mais de 7.000 instalações em todo o mundo, a Greenscreen tem a experiência e o conhecimento de que você precisa para educar os clientes sobre fachadas verdes. Mais de 175 estudos de caso de mercado vertical estão disponíveis para incluir na apresentação do seu cliente.

Como fabricante de produtos, a Greenscreen apóia o compromisso e a visão dos profissionais de design para incorporar práticas de construção ambientalmente sensíveis e de baixo impacto e promover princípios de design sustentável, fornecendo análises críticas de contribuições de crédito para os programas LEED e SITES™, incluindo uma Declaração de Conteúdo Reciclado para download.

Ferramentas de Educação Continuada
Em um esforço para ajudar a aprofundar o conhecimento de nossos parceiros de design, a Greenscreen Education Series – Research Reviews apresenta uma série de resumos compostos como resumos sobre questões importantes apoiadas por esforços de pesquisa internacionais.

As unidades de educação continuada (CEU) credenciadas podem ser obtidas no AEC Daily, na Hanley Wood University e no Centro de Educação Continuada da McGraw Hill Construction, bem como no White Paper Considerations for Advanced Green Facade Design disponível em nosso site.

Especificação
  • G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 5 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    PART 2 - PRODUCTS
    2.1 SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
    A. The welded wire panel plant support system and accessories shall have completed an ISO
    Compliant 14040/44, third party verified Life Cycle Assessment (LCA).
    2.2 ACCEPTABLE MANUFACTURER
    A. Greenscreen, 725 S. Figueroa St. Suite 1825, Los Angeles, CA 90017; Tel: 1-800-450-3494;
    sales@greenscreen.com, www.greenscreen.com.
    2.3 PANELS
    A. Panels shall be rigid, three dimensional welded wire grid fabricated of 14 gage galvanized steel
    wire.
    1. Metallic-Coated Steel Wire: Welded-wire, galvanized in accordance with ASTM A641.
    B. Face Grid: Wires shall be welded at each intersection to form a 2 x 2 inch face grid on the front
    and back of panels,
    C. Trusses: Face grids shall be separated by bent wire trusses spaced at 2-inch centers and welded
    to front and back face grids at each truss apex.
    D. Thickness: [3 inches.] [As shown on Drawings.]
    E. Length and Width: As indicated on the Drawings.
    F. Tolerance: 1/8 inch in width and 1/8 inch in length.
    2.4 ACCESSORIES
    A. Trim:
    1. Fabricate from 20-gage ASTM A879 galvanized steel.
    2. Types:
    a. Channel Trim: Thickness of panel x ½ inch legs.
    b. Angle Trim: ½ inch x ½ inch legs.
    3. Locations:
    a. As indicated on the Drawings.
    B. Clips and Straps: Provide manufacturer’s standard types of clips and straps suitable for mounting
    conditions. Fabricate from ASTM A879 galvanized steel. Adjustable clips shall have ¼ inch
    diameter 18-8 stainless steel bolt, washer, and nut.
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 6 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Plastic Spacers: Provide ½ inch thick black Ultra High Molecular Weight polyethylene (UHMW)
    washers [to hold clips away from mounting surface].
    D. Fence Posts: 3-inch [2-7/8” OD ASTM A500] [square ASTM A500, Grade B] steel tube. The
    steel strip used in the manufacture of the post shall conform to ASTM A1011. Minimum yield
    strength shall be 45,000 psi. [Provide steel post caps.] Overall post length shall be as indicated
    on the Drawings.
    E. Fasteners for Mounting Clips to Fence Posts: Self drilling, self tapping hex washer head screws,
    with strength of Type 410 stainless steel, and corrosion resistance of Type 304 stainless steel.
    F. Fasteners for Attachment to Structure Pull Out Value:
    1. To Concrete or Masonry: [480 lbs.].
    2. To Structural Steel: [480 lbs.].
    3. To Light-Gage Steel Framing: [480 lbs.].
    4. To Wood Framing: [480 lbs.].
    G. Planter: [__________________________________________.]
    2.5 FABRICATION
    A. Cut to size.
    B. Weld trim to panels and grind smooth exterior surfaces of welds.
    C. Curved Panels: All curved panels shall be fabricated in the factory using approved “Cut-to-
    Curve” or “Crimped-to-Curve” procedures as recommended by manufacturer for diameter of
    curve and conditions of use prior to application of powder coat finish to ensure that all wire edges
    are coated and protected. The use of “Cut-to-Curve” or “Crimped-to-Curve” fabrication technique
    is dependent on the specific radius and the direction of the curve relative to the flat panel layout.
    2.6 FINISH
    A. Metal components (except fasteners) shall receive commercial grade finish system after
    fabrication.
    B. Finish System:
    1. Pretreat with general purpose, alkaline, water based cleaner / degreaser applied at 240
    degrees F.
    2. Prime with fusion bond epoxy powder coat.
    3. Topcoat with [TGIC] polyester or polyester-urethane powder coat with a minimum total
    dry film thickness of not less than [6 mils (0.15 mm)].
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 7 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Salt Spray Resistance: Finish shall remain rust free when tested 1680 hours in accordance with
    ASTM B117.
    D. Finish and Color: [Textured Green.] [Textured Black.] [Silver.] [Bronze.] [Terra] [Gloss
    White.] [Color selected by [Architect] from manufacturer’s standards.] [RAL [Classic]
    [Design] color [__________].] [Custom color to match [__________].]
    E. Touch-Up Paint: Provide high quality, exterior-grade spray paint suitable for conditions of use.
    2.7 WARRANTY
    A. Standard 1 year warranty is available from the date of substantial completion or 18 months from
    the date of shipment, whichever comes first. Greenscreen warrants against defects in
    workmanship and materials that would result in failure under intended application and use as
    exterior fabricated wall grillage. “Failure” is defined as structural failure of the wire of sufficient
    incidents in any panel that would result in the panel not performing in a structural or safe manner
    under the intended application and use. Installation is excluded. Contact Greenscreen for further
    information, and extensions.
    2.8 MISCELLANEOUS MATERIALS
    A. Concrete: Refer to Section 03 30 00, CAST-IN-PLACE CONCRETE.
    B. Concrete: Normal-weight, air-entrained, ready-mix concrete with a minimum 28-day
    compressive strength of 3000 psi (20 MPa), 3-inch (75-mm) slump, and 1-inch (25-mm)
    maximum aggregate size [ or dry, packaged, normal-weight concrete mix complying with
    ASTM C 387 mixed with potable water according to manufacturer's written instructions].

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagreenscreen-curved
  • Familia de productoPlanting Accessories
  • Grupo de produtosElements
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-30
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Número OmniClass23-11 27 13
  • Título OmniclassPlanting Accessories

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
Puerto Rico
United States