Ao projetar uma treliça de fachada verde montada na parede com sucesso, há várias considerações importantes.
O O painel de treliça Greenscreen é fabricado com um sistema de treliça de arame soldado contínuo que cria uma profundidade de três polegadas com recursos estruturais exclusivos para montagem e fixação. O design tridimensional exclusivo do Painel de treliça Greenscreen fornece um "espaço de crescimento cativo" para material vegetal. As plantas que sobem verticalmente em uma estrutura de suporte utilizam o entrelaçamento do caule principal, gancho de folha, gavinhas entrelaçadas separadas ou têm características de corredor/misturador. Todos esses tipos de fixação de plantas se beneficiam do suporte adicional do Construção tridimensional de tela verde que fornece suporte de planta virtualmente contínuo, espaço adequado para o desenvolvimento da planta até a maturidade e uma excelente superfície para poda e manutenção da planta.
Montado na parede: O A treliça montada na parede Greenscreen foi projetada para ser suportada por um sistema de hardware de fixação que mantém o painel fora da superfície da parede, não em camadas diretamente contra o edifício ou membrana estrutural. Quando instalado fora da superfície, o espaço adjacente ao edifício ou estrutura fornece circulação de ar contribuindo para a saúde da planta, redução do potencial acúmulo de umidade na superfície do edifício e também permite que as características de fixação da planta utilizem a estrutura tridimensional de Tela verde. Os painéis podem ser montados verticalmente ou horizontalmente e combinados para cobrir grandes superfícies. Ao projetar para áreas maiores de cobertura, os painéis podem ser entalhados e aparados para condições específicas de fachada, como painéis de acesso, janelas, ventilação e para criar padrões ou formas.
Anexo: A Greenscreen tem uma coleção completa de ferragens de fixação de montagem em parede projetadas disponíveis em acabamentos de revestimento em pó correspondentes. Este sistema de clipe oferece flexibilidade para aumentar o espaço entre a superfície de montagem e o painel de treliça para acomodar elementos estruturais, conduítes, componentes de drenagem e outras condições de superfície irregular.
Projeto: As características estruturais únicas do O painel de tela verde cria uma oportunidade de projetar com maior capacidade de extensão para considerações de fixação. Como a estrutura treliçada da rede é integral e não intermitente, o O painel Greenscreen não precisa ser mantido em tensão ou requer uma estrutura estrutural pesada para cercar o painel. Nosso documento de opções de montagem na parede fornece um diagrama para locais de clipes em painéis de tamanhos variados. Para cargas de vento especiais superiores a 90 mph, ou cargas de gelo excepcionais e condições de carga de vento, temos a experiência e a engenharia para ajudar com requisitos especiais de projeto. Painéis modulares normalmente são alinhados para criar paredes verdes e cobrir grandes superfícies.
O Greenscreen tem dois acabamentos de borda opcionais disponíveis para uso como destaque visual, para uso como uma faixa de fechamento em áreas de perímetro adjacentes ao acesso de pedestres ou janelas, ou para painéis de acabamento projetados em formas únicas ou cortados em ângulo.
Existem cinco acabamentos de revestimento em pó padrão disponíveis para tela verde e hardware de fixação:
Ao entrar em contato com a Greenscreen, você estará trabalhando com uma equipe altamente treinada com experiência em arquitetura, construção e paisagismo que pode ajudá-lo com questões de design e engenharia de valor ou responder às suas perguntas específicas relacionadas ao projeto. Os gerentes de projeto irão guiá-lo através das fases de estimativa, pedido, fabricação, entrega e instalação para que seus projetos sejam entregues no prazo e dentro do orçamento. Desenhos de oficina CAD, engenharia e BIM disponíveis, juntamente com diretrizes de seleção de plantas, sugestões de manutenção e resumos de pesquisas. Os elementos são simples... as possibilidades são infinitas!
Ferramentas de design
A Greenscreen disponibiliza um catálogo atualizado com todas as informações técnicas necessárias para projetar e especificar fachadas verdes em projetos.
A seleção apropriada de material vegetal é fundamental para o sucesso a longo prazo de seu projeto de parede de fachada verde e uma lista de plantas recomendadas com base no novo Mapa de Zona de Resistência do USDA está disponível para sua referência.
Com mais de 7.000 instalações em todo o mundo, a Greenscreen tem a experiência e o conhecimento de que você precisa para educar os clientes sobre fachadas verdes. Mais de 175 estudos de caso de mercado vertical estão disponíveis para incluir na apresentação do seu cliente.
Como fabricante de produtos, a Greenscreen apóia o compromisso e a visão dos profissionais de design para incorporar práticas de construção ambientalmente sensíveis e de baixo impacto e promover princípios de design sustentável, fornecendo análises críticas de contribuições de crédito para os programas LEED e SITES™, incluindo uma Declaração de Conteúdo Reciclado para download.
Ferramentas de Educação Continuada
Em um esforço para ajudar a aprofundar o conhecimento de nossos parceiros de design, a Greenscreen Education Series – Research Reviews apresenta uma série de resumos compostos como resumos sobre questões importantes apoiadas por esforços de pesquisa internacionais.
Unidades de educação continuada (CEU) credenciadas podem ser obtidas no AEC Daily, Hanley Wood University e no Centro de Educação Continuada da McGraw Hill Construction, bem como no White Paper Considerations for Advanced Green Facade Design disponível em nosso site.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
Puerto Rico |
United States |