Publicar produtos
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
    Tournesol

    Montara Water Features

    Traduzido por Google,

    Recursos hídricos de Montara em concreto leve GFRC

    Os recursos hídricos Montara oferecem uma presença tranquila e borbulhante, adicionando movimento, som e reflexo aos ambientes externos. Projetadas para instalação permanente, cada unidade inclui uma cuba independente com encanamento integrado e iluminação LED. A unidade individual inclui 1 borbulhador e iluminação LED, a dupla inclui 2 borbulhadores e iluminação LED e a tripla inclui 3 borbulhadores e iluminação LED. A Coleção Montara também inclui floreiras, bancos lineares e plataformas que, em conjunto, elevam a beleza de qualquer espaço comercial ou residencial.

    • Efeito borbulhante calmante com iluminação LED integrada
    • Placas de ancoragem de aço inoxidável
    • Bacia, bandeja e tigela GFRC com reservatório e jato independentes
    • Instalado e encanado para uso comercial externo
    • Coordenar com plataformas, floreiras e bancos Montara
    • Disponível apenas em texturas Sandblast ou Travertino
    Especificação
    • G U I D E  S P E C I F I C A T I O N
      Guide Specification Updating

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMontara-water-features
    • Familia de productoMontara Collection
    • Grupo de produtosMontara Water Features
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniclassPlanters