Publicar produtos
C21Z clamp on

C21Z clamp on

Traduzido por Google,

Sem parafusos de fixação

Sem penetração no painel

Usado em: Telhados metálicos com costura vertical

• Disponível para todos os tipos de nervuras, incluindo: Double Lock, Single Lock, Snap Lock, Skyline, etc.

• Aceita tubo de cerca de 3/4”

• Permite a instalação completa sem qualquer penetração na superfície do telhado

• Revestimento em pó para combinar com a cor do material do telhado

• Parafuso de carro de 3/8” de diâmetro X 1-3/4” ou 2” (2)

• Bandeiras de gelo (recomendado)

A cerca de neve Clamp-on da TRA Snow e da Sun são reconhecidas por sua qualidade e resistência. Fabricamos no coração das Montanhas Rochosas e projetamos nossos sistemas para reter cargas pesadas de neve. Você pode ter certeza de que a neve no seu telhado permanecerá no lugar. Nossa cerca de neve fixada se adapta à maioria dos perfis de costura permanente usando um design seguro , confiável e atraente . Nosso exclusivo sistema de fixação, usando fixação e aparafusamento sob a bainha, oferece resistência superior, mantendo a garantia do fabricante. Sua aparência atraente e desempenho comprovado tornam as cercas de neve fixas TRA Snow e Sun ideais para projetos comerciais e residenciais. Nossas cercas de neve fixas estão disponíveis em uma variedade de materiais e cores/acabamentos que fornecem um sistema que corresponde ao seu tipo de telhado. E temos o prazer de informar que são fabricados nos EUA.

Projetos personalizados e engenharia

Na TRA Snow and Sun projetamos e elaboramos cada projeto gratuitamente usando muitos fatores específicos para o seu telhado. Em seguida, fornecemos o plano de retenção de neve, o layout e os detalhes do produto. Os representantes da TRA Snow and Sun trabalharão com você para projetar o sistema de retenção de neve mais eficiente. Preencha nossa lista de verificação de retenção de neve para começar.

Todas as cercas de neve com costura vertical foram testadas desde o ponto de falha do sistema. A força de fixação é comprovada em seu desempenho.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC21Z-clamp-on
  • Familia de productoSnap On Snow Fence
  • Grupo de produtosPowder Coated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Accessories