Publicar produtos
Inlet Boot

Inlet Boot

Traduzido por Google,

A bota de entrada serve como passagem na laje e faz a transição da tubulação circular interna para a tubulação retangular de baixo perfil embutida na laje. Equipada com uma barreira corta-fogo ativada por temperatura para segurança contra incêndio e abas de montagem para facilitar a instalação.

Características:

  • Padrão com barreira corta-fogo para selar a abertura em caso de incêndio.
  • Diversas opções de diâmetro de entrada disponíveis
  • SMART Union fabricado na América do Norte
  • Etiqueta UL/ULC fixada na parte interna do colar de entrada – visível para inspeções após a concretagem da laje.
  • Certificado de acordo com as normas CAN/ULC S115 e ASTM R814 para testes de resistência ao fogo de sistemas corta-fogo.

Desenho de Submissão Geral

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaInlet-Boot
  • Familia de productoHVAC Ductwork System
  • Grupo de produtosHVAC Ductwork Inlet Boot
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas