Publicar produtos
Wall Discharge Straight

Wall Discharge Straight

Traduzido por Google,

Um produto não padronizado, o Descarga de Parede com Topo Plano é utilizado para terminar dutos embutidos na laje em aplicações onde a penetração comum e a grelha ou tampa de parede não atendem às especificações do projeto. Esta conexão é frequentemente utilizada para conectar a penetrações/terminações personalizadas projetadas e fornecidas por terceiros. Normalmente fornecida com um amortecedor para aplicações de exaustão e sem amortecedor para aplicações de entrada.

Características:

  • Abertura de 1-7/8” x 12-1/4”
  • Com flanges e furos pré-perfurados para fixadores.
  • Disponível com ou sem amortecedor.
  • SMART Union fabricado na América do Norte
  • Etiqueta UL/ULC afixada na parte interna da conexão – visível para inspeções após a concretagem.
  • Certificado de acordo com as normas CAN/ULC S115 e ASTM R814 para testes de resistência ao fogo de sistemas corta-fogo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWall-Discharge-Straight
  • Familia de productoHVAC Ductwork System
  • Grupo de produtosHVAC Ductwork Wall Discharge Straight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas