Publicar produtos
In-Slab Duct

In-Slab Duct

Traduzido por Google,

O duto embutido na laje é o principal componente de movimentação de ar do sistema embutido na laje. Com seu canal interno e junta de encaixe espiral de quatro camadas, ele é robusto e funcional, resistindo às exigências dos canteiros de obras e proporcionando uma vida útil prolongada após a conclusão dos edifícios.

Características:

  • Canaleta de reforço interno de calibre 26
  • Comprimentos padrão de dez pés – facilmente cortados no comprimento desejado no local da obra.
  • SMART Union fabricado na América do Norte
  • Certificado de acordo com as normas CAN/ULC S115 e ASTM R814 para testes de resistência ao fogo de sistemas corta-fogo.
  • Fabricado em comprimentos de 10 pés.
  • Canaleta de reforço de 3,5 polegadas de largura ao longo de todo o comprimento do duto.
  • Pode ser enviado solto ou em blocos de 1080 pés para facilitar o içamento no local.

CONSTRUÇÃO
Duto retangular com costura espiral, projetado para instalação em portas de concreto de edifícios altos.

GARANTIA

Fabricado no Canadá.
Todos os produtos da Tradesman Manufacturing têm garantia contra defeitos de material.
Todos os testes foram realizados pela Intertek Testing Services NA Ltd.
Warnock Hersey e Hardy Associates Ltda.
Classificação de pressão (-1 a +2 polegadas de coluna de água)

CONSTRUÇÃO OPCIONAL

Tamanhos personalizados disponíveis mediante solicitação para atender a todas as aplicações.

Especificação
  • Available Sizes:

    1- Product Code: SDR/1753/26

    Size (A x B): 12” x 1.75” 

    Channel Width (D): 3.5”


    2- Product Code: SDR/2003/26

    Size (A x B): 12” x 2”

    Channel Width (D): 3.5”

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicain-slab-duct
  • Familia de productoHVAC Ductwork System
  • Grupo de produtosHVAC Ductwork Diffuser
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ducts
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork