Publicar produtos
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
    Cavatorta

    PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts

    3.5 de 5 estrelas3.5(23 avaliações)
    Traduzido por Google,
    PAD-SPORT - PAINÉIS ELECTROSOLDADOS PARA CAMPOS DE PADEL-TÉNIS Painéis em malha galvanizada electro-soldada, especificamente concebidos para a construção da estrutura metálica que delimita os campos de PADEL-TÉNIS standard. Mais especificamente, os painéis são projetados para a construção daquela parte da estrutura que não é apenas uma superfície de jogo ativa, mas também permite a troca de ar dentro da quadra. Os painéis são perfeitamente adequados tanto para uso interno quanto externo (ginásios ou estruturas tensionadas) devido às técnicas de produção e à alta qualidade dos materiais, que garantem a máxima proteção contra corrosão. Depois de estudar os tipos de quadra (simples, dupla, coberta, descoberta) e as características do jogo, a Cavatorta otimizou o tamanho dos painéis necessários para obter o melhor resultado possível em termos de estrutura. As dimensões padrão propostas são 1000 x 2000 mm e 2000 x 3000 mm com um tamanho de malha constante de 50,8 x 50,8 mm. Os painéis modulares em arame de aço galvanizado estão disponíveis em diferentes acabamentos: PAD-PANEL GALVA, galvanizado a quente // PAD-PANEL TEC, zincado/alumínio. PAINEL PLAX, revestimento em PVC.
    Especificação
    • PAD-SPORT MESH Electro welded panels COATING Hot-dip galvanised // Zinc-Aluminium // PVC MESH mm 50,8 x 50,8 MAX. BREAKING LOAD WIRE UNIT 450-550 N/mm2 (UNI - EN 10244-2) Ø WIRES mm 3,70 COLOUR Color choice APPLICATIONS Padel court fencing system
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPadsport
    • Familia de productoSport Fencing
    • Grupo de produtosSport and industrial areas fencing systems, security fencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Balizas e redes

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte África
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText