Publicar produtos
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door
    TRIA

    RF P1.AD Single-leaf Steel Fire Door

    Traduzido por Google,
    Porta metálica de batente com aro em perfis dobrados de aço electrozincado (1,5 mm de espessura) soldados entre si. No lado das dobradiças existem pontas de aço soldadas que engatam no topo da folha quando a porta é fechada. A folha é constituída por dois painéis de aço electrozincado (0,8 mm de espessura) e contém materiais isolantes térmicos segundo o sistema construtivo TRIA. Podem ser fixados painéis fixos laterais e superiores, desde que a sua composição seja semelhante à da folha. A atenuação sonora de alto nível é garantida por juntas acústicas e pode ser aumentada adicionando um limiar. A parte inferior da folha contém um selo automático. A função pivotante da porta é assegurada por três dobradiças exclusivas desta série.
    Especificação
    • Fire resistance: EI2 30 / E 45 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1095 H maximum 2415 external frame (standard) L + 122 x H + 61
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRF-P1-AD-Single-leaf-Steel-Fire-Door
    • Familia de productoSingle Action Steel doors
    • Grupo de produtosSingle-leaf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-07
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)62
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniclassFire Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)