Publicar produtos
RF P1.60G Single-leaf Steel Fire Door
TRIA

RF P1.60G Single-leaf Steel Fire Door

Traduzido por Google,
Porta metálica de batente com aro em perfis dobrados de aço electrozincado (1,5 mm de espessura) soldados entre si. No lado das dobradiças existem pontas de aço soldadas que engatam no topo da folha quando a porta é fechada. A folha é constituída por dois painéis de aço electrozincado (0,8 mm de espessura) e contém materiais isolantes térmicos segundo o sistema construtivo TRIA. A utilização de juntas intumescentes garante a necessária estanqueidade contra chamas e gases quentes. A função pivotante da porta é assegurada por três dobradiças exclusivas desta série. Se desejar, as dobradiças podem ser ocultadas estendendo o painel da folha, nos três lados, de forma a manter a simetria da porta. Se necessário, é possível incorporar uma grelha intumescente na folha.
Especificação
  • Fire resistance: EI2 60 / E 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1210 H maximum 2935 external frame (standard) L + 150 x H + 75
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRF-P1-60G-Single-leaf-Steel-Fire-Door
  • Familia de productoSingle Action Steel doors
  • Grupo de produtosSingle-leaf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)62
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)28
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniclassFire Doors

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
Produtos parecidos