Publicar produtos
RF P2.60AC Double-leaf Steel Acoustic Door
TRIA

RF P2.60AC Double-leaf Steel Acoustic Door

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Porta metálica de batente com aro em perfis dobrados de aço electrozincado (1,5 mm de espessura) soldados entre si. No lado das dobradiças existem pontas de aço soldadas que engatam no topo da folha quando a porta é fechada. A folha é constituída por dois painéis de aço electrozincado (0,8 mm de espessura) e contém materiais isolantes térmicos e acústicos de acordo com o sistema construtivo TRIA. A atenuação sonora de alto nível é garantida por juntas acústicas e pode ser aumentada adicionando um limiar. A parte inferior da folha contém um selo automático. A função pivotante da porta é assegurada por três dobradiças exclusivas desta série. Se desejar, as dobradiças podem ser ocultadas estendendo o painel da folha, nos três lados, de forma a manter a simetria da porta.
Especificação
  • Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 40 / 46 dB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRF-P2-60AC-Double-leaf-Steel-Acoustic-Door
  • Familia de productoSingle Action Steel doors
  • Grupo de produtosDouble-leaf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)62
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)28
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniclassFire Doors

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
Produtos parecidos

3.5 de 5 estrelas 3.5 (12)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)