Publicar produtos
TRIA - ES 2
TRIA

TRIA - ES 2

Traduzido por Google,
Porta de batente de folha dupla com aro em aço zincado electrozincado (espessura de 1,5 mm), enformado a frio e construção por soldadura. A folha, com rebordo do batente da porta nos três lados do aro, é constituída por dois painéis de aço electrozincado, de 1 a 1,5 mm de espessura e enchimento segundo o sistema construtivo Schröders. O comportamento pivotante da porta é assegurado por duas dobradiças soldadas do sistema (por folha), com pino de aço maciço de 16 mm de diâmetro e movimento sobre rolamentos axiais de esferas, permitindo uma abertura até 180º.
Especificação
  • Fire resistance: E 60 / E 120 / E 180 / E 240 / EW 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Optional performance characteristics: • Resistance to positive and negative pressure to 5000 Pa Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 / 1800 x 2000 / 2100 W maximum 3100 H maximum 3100 external frame (standard) L + 148 x H + 74 Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 21 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / Ø 450 / L≤ 800 / H≤ 800 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTRIA-ES2
  • Familia de productoSingle Action Steel doors
  • Grupo de produtosDouble-leaf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-06
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
Produtos parecidos