Publicar produtos
TRIA - TSN 11
TRIA

TRIA - TSN 11

3.6 de 5 estrelas3.6(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Porta de batente de folha única com aro em aço revestido electrozincado (espessura de 1,5 mm), enformado a frio e construção por soldadura. Uma vedação intumescente é incorporada na estrutura, o que garante a estanqueidade necessária contra chamas e gases quentes. A folha, com rebordo do batente da porta nos três lados do aro, é constituída por dois painéis de aço electrozincado, de 1 a 1,5 mm de espessura, e contém materiais isolantes térmicos e acústicos de acordo com o sistema construtivo Schröders. Painéis laterais e laterais podem ser fixados se sua composição for semelhante à folha. O comportamento pivotante da porta é assegurado por duas dobradiças soldadas do sistema (por folha), com pino de aço maciço de 16 mm de diâmetro e movimento sobre rolamentos axiais de esferas, permitindo uma abertura até 180º.
Especificação
  • Fire resistance: EI2 90 / E 90 / EW 90 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 smoke control Sa/S200 tested according to EN 1634-3 airtightness according to EN 12207, up to class 4 resistance to windload according to EN 12210, up to class C5 watertightness according to EN 12208, up to class 8A ability to release resistance to positive and negative pressure up to 5000 Pa according EN 12211 burglar resistance according to EN 1627 ff, up to class RC4 acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 53 dB Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1352 H maximum 2876 external frame (standard) L + 148 x H + 74 other dimensions upon request Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 45 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / 450 x 450 / L≤ 942 / H≤ 2155 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible. Frame: F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls Fixation by stell rod or metal wall plugs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTRIA-TSN11
  • Familia de productoSingle Action Steel doors
  • Grupo de produtosSingle-leaf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)
3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)