O ACT-FA-8001 da Triatek é um atuador baseado em microprocessador de ação rápida com feedback condicionado. Ele opera com uma fonte de alimentação nominal de 24 VCA e fornece um mínimo de 50 pol. lb. ou 5,6 Nm. torque na tensão nominal.
O ACT-FA-8001 foi projetado principalmente para válvulas de ar Venturi em aplicações de capela de exaustão de laboratório. Os recursos de zero e span e auto-stroking permitem o sequenciamento de vários motores a partir do mesmo sinal de entrada.
O campo do atuador pode ser limitado entre 45° e 90°, e o sinal de entrada pode ser ajustado para uma porção de 2-10 VDC. Uma vez programado, os ajustes do atuador são armazenados permanentemente em sua memória não volátil. No caso de falta de energia, a unidade retorna com torque total para sua posição de segurança selecionada.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |