A Válvula Venturi de Volume Constante de Baixa Pressão foi projetada para manter uma taxa de fluxo constante, independentemente da mudança de pressão do duto.
Esta válvula mantém um CFM constante em uma posição específica do eixo em uma faixa de 0,3” a 3” wc.* Conforme a pressão estática aumenta ou diminui, o cone interno se ajusta para manter um volume constante de ar.
As Válvulas Venturi de Volume Constante são normalmente usadas em aplicações que incluem:
A Válvula Venturi de Volume Constante de Baixa Pressão chega no local calibrada e pronta para instalação. Para instalações que encontrarão produtos químicos agressivos no fluxo de ar, a Triatek oferece revestimentos Kynar® e Heresite® para evitar corrosão. Acesse o gráfico de comparação de resistência química aqui.
*Válvulas Venturi de Baixa Pressão Vertical “para cima” variam de 0,4” a 3” wc.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |