Publicar produtos
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S

    Luceos S

    Traduzido por Google,

    LUMINÁRIA AUTÔNOMA LUCEOS S

    FLEXÍVEL COM INTELIGÊNCIA

    Excelente luz e uma cabeça de luminária extremamente plana com componentes diretos e indiretos controláveis ​​separadamente: com a luminária autónoma Luceo Slim, os locais de trabalho de escritório podem ser iluminados sem iluminação de teto, de acordo com as normas e no design atrativo típico da gama de produtos. O resultado: flexibilidade máxima juntamente com luz individual.

    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency130-170 lm/W
      Lumen packagesSingle-head luminaire
      8,700 lm; 15,300 lm
      HCL: 13,500 lm

      Twin-head luminaires
      T-module:
      30,600 lm

      U-module:
      17,400 lm, 30,600 lm
      Service life50,000h L80 B50
      Colour rendering/colour temperatures3,000 K / 4,000 K
      HCL: 2,700-6,000 K
      Connected load62W ;90W ; 124 W; 180 W
      HCL:104W
      Light distributionPAW-IL
      Prismatic-asymmetric-wide
      Lambertian indirect component
      Electrical versionETDD; ETDS; ETDI
      Protection rating safety classIP20/l
      SensorsDaylight & PIR presence / HF presence
      Controlvia push-button on the luminaire or via app
      Luminaire colourwhite/silver/black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLuceoS_Stand
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosFree-standing and desktop luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000300
    • Nome ETIMFloor luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa