Publicar produtos
Trimoterm SNV Sandwich Panel
Trimoterm SNV Sandwich Panel
Trimoterm SNV Sandwich Panel
Trimoterm SNV Sandwich Panel
Trimoterm SNV Sandwich Panel
    Trimo

    Trimoterm SNV Sandwich Panel

    Traduzido por Google,

    O sistema de cobertura Trimoterm SNV oferece excelentes propriedades técnicas, longa vida útil e permite liberdade criativa no design. O sistema de montagem com painéis corta-fogo Trimoterm destaca-se pela alta resistência ao fogo e pelo excelente isolamento térmico e acústico. A gama de aplicações das coberturas SNV é extremamente ampla. São adequadas para edifícios comerciais, industriais e de produção, bem como para fins arquitetônicos. Os painéis Trimoterm SNV também podem ser utilizados como revestimento de fachada.

    Especificação
    • Name
      Trimoterm SNV panel

      Joint type
      Visible

      Description
      Fire-resistant sandwich panel for inclined roofs and walls with a non-combustible mineral wool core.


      Product name
       
      Trimoterm SNV
       
      Manufacturer
       
      Trimo
       
      Use
       
      Inclined roofs and external walls
       
      Panel thickness (mm)
       
      60 - 200
       
      Panel width (mm)
       
      1000
       
      Panel length (mm)
       
      2000 - 14000
       
      Insulation core
       
      Mineral wool, Non-combustible, Class A1
       
      Insulation core density
       
      90 - 120 kg/m3
       
      Max. achievable fire resistance (EN 14509)
       
      EI 30 - EI 180
       
      Reaction to fire
       
      A2-s1, d0
       
      Thermal transmittance (W/m2 K)
       
      0,63 - 0,19
       
      Coating
       
      SP or PVDF or PUR/PA
       
      External facing - profile
       
      Trapezoid
       
      Internal facing - profile
       
      S, V, V2, G, M2
       
      Water permeability (Pa - wall)
       
      Class B (900 Pa)
       
      Air permeability (C (m3 /Pa*s);n)
       
       
       
      Water vapour permeability
       
      Impermeable
       
      Airborne sound insulation: Rw(C:Ctr)
       
      up to 31 (-1,-3) (dB)
       


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatrimoterm-snv
    • Familia de productoTrimoterm
    • Grupo de produtosTrimoterm SNV
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche