Publicar produtos
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels

    42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels

    4.2 de 5 estrelas4.2(32 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O SR42UB da Tripp Lite é a solução ideal para aplicativos de rede e servidor seguros e de alta densidade em ambientes de TI. Este gabinete de gabinete SmartRack premium está repleto de recursos projetados para simplificar as instalações de equipamentos de rack e a manutenção de equipamentos de rack: portas de roteamento de cabos no painel superior, portas perfuradas para promover fluxo de ar eficiente, trilhos de montagem ajustáveis, montagem de PDU vertical sem ferramentas e muito mais. E como parte da família SmartRack, o SR42UB é compatível com a extensa gama de acessórios de montagem em rack da Tripp Lite, permitindo que você personalize sua solução para atender a qualquer requisito. O SR42UB é enviado totalmente montado para instalação rápida e vem com garantia de 5 anos.
    Especificação
    • Brand Name SMARTRACK™

      Rack Type Enclosure

      Rack Style Floor-Standing

      Rack Height (U Spaces) 42

      Maximum Device Depth (in.) 37

      Maximum Device Depth (cm) 93.98

      Minimum Device Depth (in.) 4

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 83.25 x 27.75 x 45.5

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 211.46 x 70.48 x 115.57

      Shipping Weight (lbs.) 336

      Shipping Weight (kg) 151.2

      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.5 x 23.63 x 43

      Unit Dimensions (hwd / cm) 199.39 x 60.02 x 109.22

      Unit Weight (lbs.) 281

      Unit Weight (kg) 127.46

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000

      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1361

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1021

      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.5

      Grounding Lug Front and back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSR42UB
    • Familia de productoRack Enclosures
    • Grupo de produtosTop 3 Rack Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.5
    • Largura (polegadas)23.63
    • Profundidade (polegadas)43
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)281
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de TI
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution