Publicar produtos
300ES Series Curtainwall/Ribbon Window
Tubelite

300ES Series Curtainwall/Ribbon Window

Traduzido por Google,
A estrutura de parede de cortina da série Tubelite 300ES foi projetada para desempenho térmico superior usando a tecnologia insulbar Therml=Block. A construção térmica (Uc) é reduzida para 0,46 e a resistência à condensação (CRF) é aumentada para 72. Vidro isolante de 1" de espessura pode ser instalado no interior ou exterior do edifício. tem uma linha de visão de 2-1/4". A profundidade total do sistema é de 6". O 300ES é ideal para aplicações de parede cortina de até 4 andares de altura e oferece tempo e despesas de instalação em campo reduzidos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2548-126
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de produtosCurtain Walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina