Publicar produtos
Aluminum Fencing

Aluminum Fencing

3.9 de 5 estrelas3.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,

Apresentando a cerca de alumínio Ultralox

Conheça a mais nova adição à família Ultralox - Fence! Nossa cerca é projetada para propriedades comerciais e residenciais em três tamanhos diferentes e três opções de cores para personalizar seu espaço ao ar livre. E, assim como nosso corrimão, nossa cerca de engenharia exclusiva oferece um belo acabamento para cada projeto.

Especificação
    • Fast delivery and lead times
    • Multiple packaging options to suit your unique distribution needs
    • Custom order fulfilment available
    • Competitive pricing
    • Strongest warranty in the industry – 20-Year limitedwarranty
    • High-quality powder coat finish according to AAMA
    • 2604 specifications (installations within one mile of ocean require upgraded AAMA 2605 Specified Powder coating
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaluminum-fencing
  • Familia de productoFencing
  • Grupo de produtosFencing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
  • Classificação IFCTrilho
  • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing

Disponibilidade da região

América do Norte