Simples fácil de descascar e colar a instalação. Ideal para cobertura metálica. Aplicações RV/Barco, Residenciais e Comerciais. Carregamento de baterias ou sistemas solares ligados à rede. Painéis solares de filme fino flexível. Desempenho com pouca luz. Cada módulo UNI-SOLAR utiliza células solares de silício amorfo de junção tripla. A luz azul, verde e vermelha do sol é absorvida em diferentes camadas da célula, gerando maior produção de energia, especialmente em níveis de baixa insolação e sob luz difusa. Tolerante à Sombra. Diodos de desvio são conectados em cada célula, permitindo que os laminados produzam eletricidade mesmo quando parcialmente sombreados ou sujos. Desempenho de alta temperatura. Em condições do mundo real, as temperaturas do módulo podem chegar a 185 graus. O desempenho das células de silício cristalino diminui significativamente em altas temperaturas, enquanto a tecnologia de silício amorfo UNI-SOLAR não. 24v DC, 18 pés de comprimento por 15,5 polegadas de largura. Produzido nos Estados Unidos. Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |